??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100000617 - Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie
Stückliste
100000617
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
100000617
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für die Lebensmittelindustrie, Betriebsspannung 10…30 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, Gewinderohr, M30x1,5, Edelstahl, 1.4404, Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von ‐40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur, DC 4‐Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101440850
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI15U-EM30WD-VP6X-H1141
Durchmesser der Frontkappe
26.500 mm
CAD Parameter 6 (Copy of SM construction)
Gewinderohr
Gewindelänge
46 mm
Bauform
M30 x 1.5
CAD Parameter 7 (Copy of SM housing_nut_type)
DIN936 M30x1.5
Anzahl der Gehäusemuttern
2
Art der Sicherungsscheiben
0
Anzahl der Sicherungsscheiben
0
CAD Parameter 8
Steckverbinder
Länge des Steckverbinderadapters
9 mm
Durchmesser des Steckverbinderadapters
10.800 mm
Länge des Steckverbinders
7 mm
CAD Parameter 10
M12 x 1
Anzahl der LED-Löcher
4
Anzahl der Pins
4
Länge der Frontkappe
0 mm
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen